Reguladores de presión de gas natural
La maximización del tiempo de funcionamiento del sistema garantiza un suministro de gas seguro y preciso para el equipo y para los clientes, mientras se reducen los costos de mantenimiento y las emisiones
Por más de un siglo, hemos trabajado en colaboración con nuestros clientes para comprender sus desafíos y diseñar soluciones efectivas. Nuestros reguladores de gas natural garantizan la confiabilidad en el sistema de aplicaciones de distribución de gas al proporcionar suministro de gas ininterrumpido, seguro y preciso. Los reguladores de gas confiables y de fácil mantenimiento optimizan los costos de propiedad al reducir el tiempo de inactividad y minimizar las horas de mantenimiento e instalación de nuestros técnicos. Creamos valor al entregar los equipos de control, soluciones y servicios de control de presión para una gama incomparable de aplicaciones.
Nuestras soluciones maximizan el tiempo de funcionamiento del sistema y garantizan el suministro seguro de gas para sus estaciones urbanas, alimentación de turbinas de gas e instalaciones de grifería en una granja. Los innovadores reguladores de gas natural de Emerson ayudan a eliminar las emisiones de gas y a mejorar el estado, la seguridad y el desempeño en el medioambiente. Nuestra tecnología de reducción de ruido Whisper Trim™ limita la generación peligrosa de ruido y su fuente.
Reduzca los costos de mantenimiento de odorización y obtenga una variación de rangeabilidad del caudal excepcionalmente baja con nuestra tecnología de inyección de solenoides.
Emerson ofrece una amplia variedad de opciones de reguladores de presión de gas natural diseñados para un control de presión seguro y confiable. Nuestro diseño robusto reduce los costos de propiedad, ya que ofrece confiabilidad a largo plazo, instalación simple y mantenimiento sencillo. La exhaustivas pruebas de laboratorio realizadas sobre las múltiples opciones de atenuación de ruido garantizan una capacidad de predicción de ruido precisa en áreas cercanas.
Grandes usuarios únicos como centrales eléctricas, plantas de fabricación, plantas de producción de vidrio y plantas de asfalto dependen de un servicio de gas confiable para satisfacer los requerimientos de energía de sus empresas. Según su diseño, el arranque y los cierres de las aplicaciones de gas combustible pueden ser abruptas. El regulador de presión de gas natural necesita detectar este cambio de carga y responder rápidamente. Emerson ofrece una amplia gama de reguladores de operación directa y por piloto, personalizados para suministrar equipos industriales como turbinas, hornos, calentadores y calderas.
Cada cliente tiene un sistema de distribución de gas único basado en sus requerimientos de presión de entrada, presión de distribución, precisión, protección de caudal y protección contra sobrepresión. Para cumplir con estas necesidades, la plataforma de reguladores de gas de servicios comerciales de Emerson ofrece un portafolio modular, diseñado cuidadosamente y con una amplia configuración que ofrece las siguientes ventajas:
La digitalización puede crear valor en toda la cadena de distribución de gas. Las funciones como gestión de activos, mantenimiento predictivo, optimización del uso de gas natural renovable, confiabilidad de la red y protección contra exceso de presión se pueden optimizar mediante la automatización. La experiencia de Emerson en soluciones de gestión de redes inteligentes puede ayudarle a lograr la certidumbre operativa del cuartil superior.
Cualquier incidente de gas natural, sin considerar su tamaño, es grave. Nuestro incomparable potafolio de reguladores, cierres rápidos, válvulas de alivio y monitores ofrece la línea más reciente de defensa contra la presurización de las líneas de distribución. Combinados con las ofertas más amplias de la industria en Pervasive Sensing, conectividad de primera línea segura y un rango completo de análisis, nos enorgullece garantizar que nuestros clientes y su infraestructura de tuberías están completamente protegidas.
Preguntas frecuentes: Reguladores de gas natural
Los reguladores de presión de gas natural, también conocidos como válvulas reductoras de presión, son dispositivos mecánicos que logran el control automático de presión sin una fuente de energía externa. Los reguladores de presión reducen la presión elevada, y a menudo variable, aguas arriba, para obtener una presión de salida más baja y estable a pesar de la variación de la demanda de gas natural del equipo que suministra. En función de esta demanda, la válvula reguladora de presión se abre o se cierra, de manera que permite un mayor caudal de gas cuando aumenta la demanda y reduce el caudal cuando esta disminuye.
Cargado por resorte
Operado por piloto
Aumente el ajuste de la presión de salida al girar el tornillo de ajuste del regulador hacia la derecha. Reduzca el ajuste de la presión de salida al girar el tornillo de ajuste hacia la izquierda.