DeltaV Mimic
Mejore el desempeño y las operaciones de protección con las soluciones del gemelo digital que permiten la capacitación del operador y las pruebas avanzadas del equipo y procesos por medio de la simulación dinámica.
DeltaV Mimic proporciona una simulación precisa y en tiempo real del comportamiento de las plantas. Diseñado para usuarios finales o integradores con experiencia en automatización de procesos que no sean expertos únicamente en simulación, Mimic se integra fácil y automáticamente con sus sistemas de control sin conexión. Cree una réplica digital de su planta para obtener información y ofrecer valor durante el ciclo de vida útil de su planta.
El uso de la simulación dinámica para la capacitación del operador y la mejora de la automatización reduce los riesgos y mejora el desempeño. DeltaV Mimic resuelve las necesidades de las plantas de procesos en todo el ciclo de vida útil de las operaciones.
Simulación del proceso
La simulación dinámica Mimic para las industrias de procesos ofrece pruebas del sistema de control, capacitación para el operador y mantenimiento continuo del sistema.
Modelado avanzado
Desarrolle rápidamente una simulación de alta fidelidad con Mimic, al utilizar modelos dinámicos configurables de las operaciones de las unidades de procesos.
Capacitación para los operadores
Optimice las iniciativas de capacitación con las aplicaciones diseñadas para transferir conocimientos rápidamente desde los operadores experimentados hacia los más nuevos.
Pruebas de automatización
Automatice los procesos de pruebas y otras tareas realizadas con frecuencia para establecer, examinar y verificar los valores tanto en la simulación dinámica Mimic, como en cualquier otro servicio OPC.
Simulación inmersiva
Proporciona a los operadores de campo una experiencia de capacitación inmersiva impulsada por la tecnología de realidad virtual.
Mueva fácilmente la simulación dinámica desarrollada para un sistema de control a otro sin cambios de modelo y utilizando la variedad de controladores de E/S simulados Mimic.
Mantenimiento
Mantenga el DeltaV Simulate y el sistema DeltaV de producción alineados con Mimic Synchronize.
SOFTWARE DE GESTIÓN DE OPERACIONES DELTAV
La simulación debe ser una inversión práctica para cualquier gerente de Operaciones, independientemente del tamaño de la planta o de la industria. La simulación dinámica de procesos reduce el riesgo y el costo de mejorar el funcionamiento y el control de la planta y favorece la capacitación de la fuerza de trabajo. El software de simulación DeltaV Mimic aporta valor a la ejecución de proyectos de capital y a la modernización del sistema de control, así como al desempeño de la operación del ciclo de vida útil de la planta.
Mimic simula los comportamientos de la planta en tiempo real y con exactitud. Elija la complejidad del modelo y la escala según sea necesario en el ciclo de vida de la planta. La simulación dinámica se puede usar para probar nuevas ideas de diseño de control para asegurarse de que no existan efectos adversos, además de capacitar a los operadores para que manejen mejor las situaciones habituales y las poco frecuentes.
El tiempo de inactividad no programado puede ser causado por operadores que responden incorrectamente ante determinadas situaciones, o bien a raíz de errores conocidos o desconocidos en la configuración del sistema de control. La simulación dinámica le permite probar nuevos cambios de ingeniería antes del comisionamiento y capacitar a los operadores sobre el arranque, paradas, situaciones anormales e interrupciones poco frecuentes en la planta.
Sin una comprensión profunda del proceso, los operadores no sabrán cómo adaptarse y actuar en ciertos eventos de seguridad del proceso. La simulación dinámica le permite reducir el tiempo para que los operadores aprendan las medidas correctas que deben tomar en situaciones anormales para las que generalmente se necesitan años de experiencia.
Entre los riesgos del proyecto se incluyen la compresión del cronograma, operadores que no están listos y estrategias de control sin comprobar. Desarrolle una simulación dinámica paralela al desarrollo del sistema de control para determinar sus beneficios antes del comisionamiento. Mimic ofrece herramientas integradas para automatizar e incrementar la calidad de las pruebas y la capacitación.
A digital twin is the best way to develop operator competencies quickly, consistently and effectively. Mimic Train, a component of the Mimic Simulation Software platform, was designed specifically to provide an effective operator training solution. Learn how Mimic Train can implement a robust and flexible training program for your operators.
Emerson offers a complete toolset for your optimization project by combining Emerson's RTMS and Mimic Simulation Software. RTMS gives users a simplified modeling environment where evaluations of the facility and potential improvements can be measured
Garantice una larga duración y el máximo desempeño de su sistema de simulación.
En el caso de pérdida del sistema, Emerson proporciona servicios de restauración de simulación.
Servicios y evaluaciones anuales a cargo de expertos para mantener su simulador vigente y confiable.
¿Tiene una idea para mejorar el DeltaV Mimic? Compártala aquí.
Haga que su personal se perfeccione con una amplia gama de cursos de capacitación virtuales y presenciales para DeltaV Mimic.