Instalación de un OCX8800

Acerca de los analizadores de combustión

Analizadores de combustión para análisis de procesos, monitorización de emisiones y optimización de combustión.

ind-combustion_analyzers-c010

Aplicaciones para mejorar el análisis de combustión

Con los analizadores de combustión de Emerson, sepa cómo puede reducir los costes de instalación y mantenimiento. O bien actualizar sin interrupciones sus equipos.

Consegirá un proceso más eficiente con menos costes de  operación, y sin dejar de cumplir con las normativas  regulatorias. Ofrecemos una solución completa y sin problemas que mejora la eficiencia y el tiempo de actividad de las calderas. El análisis de combustión ayuda a reducir los costes de combustible, minimiza las emisiones de gases de escape y cumple los requisitos regulatorios.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aplicaciones para mejorar el análisis de combustión

Optimización de combustión

Este es un ejemplo de exceso de estratificación de O2 , que puede ocurrir en el conducto de escape de una caldera industrial, con quemadores múltiples. Esta estratificación hace que sea importante instalar  sondas de O2 múltiples en grandes calderas industriales  y  de servicios generales. Lo cual permite que el operador obtenga una medida representativa del promedio de O2 en exceso,  para el control del ratio aire-combustible, y para detectar desequilibrios en la combustión que pueden limitar el rendimiento de la caldera y aumentar las emisiones.

Los operadores han utilizado, durante décadas, el análisis de gases de combustión como método para optimizar la relación aire/combustible. Al medir el exceso de oxígeno y/o CO en los gases de combustión, los operadores de plantas pueden trabajar con la mejor eficiencia de consumo de calor, el menor NOx, y generar la menor cantidad de gases de efecto invernadero. Esta medida es importante para cualquier proceso de combustión con emisiones  atmósfericas. Las aplicaciones son calderas, hornos y quemadores


Más información sobre el análisis de gases de combustión como herramienta para el diagnóstico de calderas >>

Este artículo de blog le brinda una manera sencilla de comparar las diferencias de medición desde una sonda de O2 de óxido de circonio en sitio y un analizador de oxígeno portátil extractivo. El analizador portátil frecuentemente producirá una medición más alta que la producida por el analizador en sitio.

Generalmente, la diferencia entre las lecturas se explica por la diferencia entre la medición de oxígeno "neto" y la medición de oxígeno "bruto" y la diferencia entre la medición de oxígeno "húmedo" y la medición de oxígeno "seco".

prod-rmt-combustion_analyzers-learn_about_insitu_o2

Aplicaciones destacadas

Optimización de un proceso de combustión con sensores de óxido de circono en un entorno de hornos de tierras diatomeas de alto contenido de partículas y alta temperatura.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.