prod-rmt-annubar_pitot_tube_technology-h003

Tecnología del tubo Pitot promediador Annubar™

Una solución de medición rentable que minimiza la pérdida de presión permanente, a la vez que proporciona capacidades avanzadas.

prod-rmt-annubars

Tecnología del tubo Pitot promediador Annubar

Maximice los ahorros operativos y de energía con la tecnología de tubo Pitot promediador Annubar de Rosemount, una solución patentada de sensor en forma de T que minimiza la pérdida de presión permanente mientras se maximiza la precisión. Esta tecnología, combinada con un transmisor Rosemount MultiVariable, puede ofrecer tres medidas con una sola inserción en el proceso, y proporciona la mejor medición de caudal másico en su clase. Entre las opciones se incluye la instalación sin interrupción del proceso y medición de caudal bidireccional

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tecnología del tubo Pitot promediador Annubar

Funcionamiento

Diseño patentado con forma en T

La tecnología de tubo Pitot promediador Annubar de Rosemount está diseñada con un sensor patentado con forma en T para una mejor medición de la temperatura de proceso integral y del caudal por presión diferencial. La superficie plana aguas arriba de este sensor se convierte en un punto de separación fijo que aumenta la señal de presión diferencial y mejora el rendimiento en un rango de caudal más amplio. La parte posterior del sensor incluye zonas de estancamiento posicionadas para reducir el ruido de la señal y evitar las obstrucciones causadas por las partículas del proceso.

Opciones de montaje

Una solución versátil, los tubos Pitot promediador Annubar ofrecen varias opciones de montaje que cumplen con una amplia variedad de exigencias del proceso. El conjunto bridado cumple con los requisitos estructurales de las aplicaciones de alta presión y ofrece los mecanismos de montaje tradicionales para su readaptación. La opción Pak-Lok usa el diseño de compresión para asegurar firmemente el sensor y el diseño compacto se instala fácilmente entre bridas de cara elevada.

Aplicaciones de servicios severos

Para cumplir con los requisitos complejos y demandantes de las aplicaciones de servicios severos, el elemento primario Rosemount 585 Annubar ofrece una durabilidad extrema. Diseñado con un sensor simétrico, esta solución de caudalímetro se puede usar para medir el caudal bidireccional, eliminando la necesidad de contar con dos montajes de caudalímetros. Además, la construcción sólida del sensor elimina las soldaduras estructurales en el flujo del proceso, lo que le otorga máxima resistencia.

Conjunto Flo-Tap

La tecnología del tubo Pitot promediador Annubar le garantiza una instalación rápida y segura con montaje Flo-Tap. El conjunto Flo-Tap se puede instalar sin parar el proceso ni interrumpir el caudal, lo cual le permite añadir e instalar puntos de medida de caudal sin paradas del sistema ni del proceso. Con una rápida extracción para mantenimiento de la tubería o de la línea, el elemento de caudal se retrae fácil y rápidamente y se inserta bajo presión con mecanismos asistidos por engranajes.

Temperatura integral

En combinación con las capacidades del transmisor Rosemount 3051S MultiVariable™, este caudalímetro es una solución de medición de caudal másico sin igual. Con lecturas de presión diferencial, temperatura y caudal a través de 1 dispositivo, este producto reduce la necesidad de hacer múltiples picajes en la tubería. Esta solución escalable se actualiza 22 veces por segundo y permite llevar a cabo un mantenimiento sencillo, además de extraer la RTD sin necesidad de paradas del proceso, lo cual ofrece un mayor control y productividad.

Vídeos y casos de estudio

Conozca cómo los tubos Pitot promediadores de Annubar reducen la pérdida permanente de presión y los costos generales. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.