Caudalímetros Vortex

Caudalímetros Vortex

Los caudalimetro Vortex tienen un diseño único para una instalación sencilla, menos mantenimiento y una fiabilidad superior en mediciones de flujo de gas, líquido y vapor.

Ventajas de la tecnología de vórtices

Los caudalímetros de vórtices ofrecen muchas ventajas para la medición de caudal, entre ellas una instalación sencilla sin líneas de impulso, ausencia de piezas móviles que deban mantenerse o repararse, menos potencial de fugas y una amplia rangeabilidad de caudal. Los medidores de vórtice también ofrecen un consumo de energía muy bajo, lo que permite su uso en áreas remotas.

Además, los medidores de vórtice son únicos en el sentido de que sirven para aplicaciones de líquidos, gases, vapor y ambientes corrosivos. Los caudalímetros de vórtice también pueden soportar presiones y temperaturas altas de procesos.

Ver productos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Ventajas de la tecnología de vórtices

Funcionamiento

Efecto Von Kármán

Los caudalímetros vortex miden la velocidad del líquido mediante un principio de funcionamiento que se denomina efecto Von Kármán, mediante el cual se afirma que cuando el flujo pasa por un cuerpo escarpado, se genera un patrón repetitivo de vórtices en remolino.

 

En un caudalímetro vortex, una obstrucción en la trayectoria de caudal, que generalmente se denomina barra generadora de vortices, actúa como cuerpo escarpado. La barra  hace que el líquido del proceso se separe y forme áreas de presión diferencial alternativa, que se denominan vórtices, en el lado posterior de la barra.

Medición del caudal

Los vórtices detectados por un elemento de detección pequeño detrás o dentro de la barra de vertido, al oscilar hacia adelante y hacia atrás en una frecuencia específica. La velocidad del líquido de trabajo es directamente proporcional a esta frecuencia de los vórtices producida por la geometría exclusiva de la barra generadora. Con el área transversal conocida de la tubería, puede calcularse el caudal volumétrico.

 

Con frecuencia, los caudalímetros de vórtice también utilizarán un sensor de presión y/o temperatura para lograr una medición compensada del caudal másico.

Usos comunes

Los caudalímetros de vórtice son aptos para una variedad de aplicaciones en un amplio rango de industrias, entre ellas las de gas y petróleo, refinería, productos químicos y petroquímicos, y alimentos y bebidas. Los caudalímetros de vórtice también se destacan en aplicaciones relacionadas con vapor, entre ellas la inyección de vapor y medición de vapor para plantas industriales y sistemas de energía de distritos.

Seguridad

Para mediciones relacionadas con la seguridad en aplicaciones SIS, los caudalímetros de vórtice dobles y cuádruples con sensores y electrónicas independientes y redundantes son críticos para prevenir modos comunes de fallos y paradas espurias. El diseño del caudalímetro de vórtice antiobstrucciones y libre de fugas es ideal en aplicaciones químicas peligrosas, especialmente en casos donde las emisiones fugitivas son una preocupación.

Caudalímetros de vórtice multivariable

Información general

El Rosemount™ 8800 Medidor de vórtices multivariable se ajusta automáticamente a los cambios de densidad, lo que facilita medir de manera precisa la masa y el volumen corregido en aplicaciones de vapor y líquidos. Debido a que la seguridad y la confiabilidad son lo primordial en nuestro diseño patentado, el cuerpo del medidor sellado y totalmente libre de empaques elimina los puntos de fuga para mantener sus operaciones en funcionamiento. Sin partes movibles ni necesidad de instalar tuberías de impulso tiene como resultado menos interrupciones del proceso y operaciones sin complicaciones para su planta

Caudal másico compensado

El Rosemount 8800 Caudalímetro multivariable mide el caudal volumétrico y calcula la densidad del vapor o líquido de la temperatura de proceso o presión para proporcionar un caudal másico compensado. Los cálculos de densidad de vapor y agua usan las tablas de vapor ASME y los estándares IAPWS IF-97.

Sensor de temperatura integrado

El sensor de temperatura integrado y extraíble está aislado del proceso y separado del sensor de caudal de vórtice.  
La barra de vertido no sirve solamente como una obstrucción en la trayectoria del flujo, sino también sirve como termopozo para el sensor de temperatura integrado. Esto elimina la necesidad de un punto de medición de temperatura por separado. El sensor de temperatura proporciona una medición confiable con una inmunidad a las vibraciones excelente y un rango amplio de medición de temperatura.

Compensación de presión

El medidor de vórtices multivariable 8800 puede proporcionar una presión compensada saturada o una medición del caudal másico sobrecalentado al recibir la medición de presión de un dispositivo de presión HART. El Rosemount 8800 Medidor de vórtices multivariable combinado con el Rosemount 3051S Transmisor de presión líder en la industria proporciona una lectura de caudal másico del vapor muy precisa. 

Medición de vapor

Las aplicaciones con vapor se conocen por sus demandas constantes y riesgos de seguridad inherentes. El diseño sellado, todo fundido y sin empaques del Rosemount MultiVariable Vortex (derecha) elimina las fugas, lo que reduce los problemas de seguridad por vapor y los inconvenientes de mantenimiento que ocurren al usar las tecnologías de vórtice tradicionales (izquierda) que pueden causar fugas y obstrucciones. La compensación de temperatura y presión proporciona una medición de caudal másico calculada de forma confiable y precisa para las aplicaciones de vapor saturadas y sobrecalentadas.

Diagnóstico de sobrecalentamiento

Detecte la degradación por vapor sobrecalentado para proteger su equipo del desgaste y roturas y obtenga detalles sobre la aplicación de vapor sobrecalentado. Se puede establecer un nivel especial de alarma según los requerimientos de su proceso para alertarlo cuando la temperatura del vapor sobrecalentado (línea verde) se haya degradado a una temperatura especificada (línea amarilla) sobre la temperatura de saturación (línea azul). 

Líquidos

Los líquidos con compensación de temperaturas permiten una medición precisa de líquidos de alta temperatura mediante la corrección de la densidad del líquido a medida que cambia la temperatura del proceso. Seleccione agua o ingrese hasta cinco pares de temperatura y densidad para adaptarse a cualquier tipo de líquido.

Densidad y viscosidad de Micro Motion

Blog de expertos en automatización

Lea nuestro blog para conocer las soluciones de caudal para las aplicaciones de procesos más exigentes.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.