No es raro que las ráfagas de viento excedan el límite de funcionamiento de una turbina eólica. En estas situaciones, la solución de los fabricantes de equipos originales para algunas turbinas eólicas es simplemente desconectar la unidad. Esto provoca la pérdida de generación hasta que se reajustan esas turbinas y contribuye al desgaste de la máquina. Sin embargo, los sofisticados algoritmos de control de las turbinas eólicas pueden mitigar los efectos de las ráfagas de viento repentinas y las turbulencias y reducir las desconexiones.
Un controlador básico de una turbina eólica (WTG) con una lógica de control simple intentará responder a una ráfaga repentina al cambiar inmediatamente el cabeceo de las palas para reducir el torque en la caja de cambios/generador principalmente en función de una tabla. Para evitar una reacción exagerada y una desconexión, la reacción debe ser proporcional a las variables ambientales. Esto es especialmente difícil dada la inercia de las palas giratorias y el gran desfase en el tiempo de respuesta a una ráfaga repentina, además de otras variables que dan lugar a una respuesta de control imprecisa.
Un mejor enfoque consiste en utilizar una lógica de control de ráfagas de viento avanzada y adaptable que gestione las ráfagas de viento y las turbulencias con algoritmos lógicos específicos para compensar una amplia gama de factores ambientales. Hay tres niveles de respuesta a las ráfagas/velocidades de viento excesivas.
Emerson cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño de controles eólicos y ofrece soluciones de adaptación de turbinas eólicas que satisfacen las necesidades de las distintas condiciones ambientales, reducen las desconexiones y mejoran la producción anual de energía (AEP) de los parques eólicos.