Contacte con un experto
Solicite una consulta para descubrir cómo el equipo de expertos de Emerson puede ayudarlo a iniciar, expandir o mejorar su programa o proyectos actuales.
Sus instalaciones de generación de energía se diseñaron para ofrecer perfiles de carga uniformes y manejar picos de rutina según la demanda. Sin embargo, la mayor demanda de energía renovable y la disponibilidad de gas natural económico han forzado un cambio en la forma en que se opera.
Garantizar un suministro de red uniforme implica un mayor ciclo, lo que puede generar mayores tasas de calor en la unidad y paradas no programadas. Su equipo, presupuestos y personal de planta tienen cada vez más desafíos para cumplir con su compromiso de cumplir con la demanda de la red eléctrica. Al descubrir fallas en desarrollo antes de una falla total del equipo, comenzará a programar las actividades de mantenimiento que resultan en operaciones más confiables y minimizarán el riesgo de eventos catastróficos.
“Siempre nos esforzamos por reducir el tiempo de inactividad y para alejarnos de las actividades basadas en el tiempo y hacia el mantenimiento basado en condiciones”
- Gerente sénior, Monitorización y diagnóstico
Explore por qué una compañía de servicios públicos eléctricos de EE. UU. está implementando una red de aproximadamente 5 000 unidades del AMS Wireless Vibration Monitor de Emerson en todos los emplazamientos fósiles a finales de 2022.
Conozca cómo un cliente de Norteamérica aprovechó la tecnología PeakVue, los AMS Wireless Vibration Monitors, el AMS Machine Works y otros para
Explore cómo Mitsubishi Power Americas aprovecha los sistemas y el software de automatización de Emerson, incluido el AMS Device Manager, para aumentar la seguridad, reducir costos, mejorar la sostenibilidad y evolucionar el mantenimiento en la planta de producción y almacenamiento de hidrógeno verde más grande del mundo.
Xcel Energy, con sede en Minneapolis, Minnesota, es un importante proveedor de electricidad y gas natural estadounidense que proporciona energía a más de 3,3 millones de clientes eléctricos y 1,8 millones de clientes de gas natural.
El AMS 6500 de Emerson se presentó en la Pawnee Station de Xcel (Colorado) durante la instalación de Ovation para el control de turbinas y el personal de las instalaciones aprovechó la oportunidad de obtener una solución de gestión de la condición del equipo que prometía una integración completa y fácil con su sistema Ovation. A pesar de que se había firmado un contrato para comprar otro sistema de protección de turbinas, dicho contrato se canceló y se pidió el AMS 6500.
"Estamos monitorizando más activos críticos que nunca. Hemos proporcionado pruebas documentadas del valor del mantenimiento predictivo a nuestros líderes. Hemos hecho la diferencia en la capacidad de TEP para evitar paradas imprevistas y planificar de manera más eficaz el trabajo de mantenimiento".
Conozca cómo Tucson Electric Power, que suministra energía a más de 414 000 clientes en Arizona, aprovechó el AMS 6500 y los transmisores inalámbricos de vibraciones de Emerson para volver a proporcionar monitoreo de condiciones en todas las instalaciones y
El 39 % de las plantas planean reducir las paradas no programadas mediante la expansión de sus capacidades de monitorización.
El 86 % de las plantas delega parte o la totalidad de sus tareas de mantenimiento a empresas externas.
El 46 % de las plantas planean reducir las paradas no programadas mediante la evolución de las estrategias de mantenimiento predictivo.
Mejora de la confiabilidad de los activos rotativos más importantes de su planta
Haga clic en cada punto para obtener más información sobre la solución de confiabilidad recomendada basada en la trascendencia típica del activo en un contexto industrial. Tenga en cuenta que hay disponibles soluciones personalizables en función de una aplicación única.
¿Es usuario de Ovation? Comience la minitorización de la condición de inmediato.
El portafolio líder de soluciones de confiabilidad de Emerson se integra con sus operaciones y software existentes, como la plataforma integrada de control y seguridad Ovation™ y AMS Device Manager de Emerson para ayudarle a organizar la productividad y la toma de decisiones del nivel más avanzado en su empresa.
Aunque la parada de muchos tipos de activos en su planta puede detener la producción de la planta, pocos son tan complejos o costosos como la turbina
Para este activo crítico, el personal necesita un sistema completo (inteligencia predictiva y capacidades de protección que se integren con el sistema de control distribuido) a fin de maximizar la confiabilidad.
Hay muchos activos en su planta que pueden afectar a la capacidad: bombas de alimentación de calderas, compresores y motores, entre otros.
Estos activos de BOP son esenciales para cumplir sus objetivos comerciales y requieren las mismas tecnologías de monitoreo probadas en el campo que sus turbinas. Las soluciones inalámbricas de Emerson basadas en rutas son el equilibrio perfecto entre la monitorización de la calidad y la implementación rentable para estas aplicaciones.
Explore el AMS Wireless Vibration Monitor
Explore el Machinery Health Analyzer AMS 2140
Explore el AMS Asset Monitor