Mehrphasige Messung in unkonventionellem Schiefer
Ein "Game Changer" für die Schieferindustrie, der direkte und präzise Bohrlochüberwachung und Messung in einer kompakten und enorm kostengünstigen Ausführung liefert
Öl- und Gasproduzenten streben mithilfe neuer Technologien und Innovationen eine Steigerung der Förderquellenleistung an. Zu den Innovationen zählen die Identifizierung von Effizienzsteigerungspotenzialen, Verbesserung der Infrastruktur und Senkung der Nutzungskosten. Herausforderungen finden sich in allen Bereichen der Industrie, darunter bei Bohrungen unter Wasser, offshore und onshore sowie bei unkonventionellen Öl- und Gas-Vorkommen (z. B. Schiefergebiete). In den letzten Jahren sammelte Emerson reichhaltige Erfahrung im Einsatz des Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessers (MPFM) für präzise Messungen in Betrieben mit Rückfluss sowie in Erstförderungen und Förderungen mit mittlerer und langer Laufzeit der nordamerikanischen Schieferindustrie.
In unkonventionellen Entwicklungen wird der Begriff "Rückfluss" definiert als die Periode, bei der im Bohrloch ein großer Anteil des Wassers, das in die Felsformation bei der hydraulischen Aufspaltung gepumpt worden ist, wieder zurückfließt.
Präzise, kontinuierliche Messdaten und Prozessdiagnose vom Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmesser während des Rückflusses bieten:
Ungewöhnliche Produktionsherausforderungen können unzureichend dimensionierte Anlagen, Personalmangel, reduzierten Gewinn aufgrund mangelhafter Messungen sowie Nachbearbeitungskosten durch mangelhafte Separation ausmachen. Der Einsatz eines Roxar 2600 MPFM pro Bohrloch bietet Messungen für Erstfördersonden und Altbohrlöcher, mehr Zuversicht in Förderänderungen, geringere Förderkosten und Sicherheitsrisiken. Kontinuierliche Einblicke über das Roxar 2600 MPFM zusammen mit Optimierungsprogrammen des Fördersystems können die Förderleistung um 4-20 % erhöhen.
Niedrige Ölpreise zwingen Fördergesellschaften dazu, Wege zur Reduzierung von Kapital- und Förderaufwand zu finden. Dazu gehören Maßnahmen zur Steigerung der Förderquellenleistung durch neue Technologien sowie die Auslotung von Verbesserungen der Effizienz und Infrastruktur. Durch den Einsatz eines Roxar 2600 Mehrpasen-Durchflussmessers pro Bohrloch können Fördergesellschaften eine präzise Bohrlochkontigentierung erreichen, sowie weniger Bohrlochauskleidung, Rohrleitungsanforderungen und Umweltbelastung, da nachgelagerte Tanks näher an zentralen Anlagen aufgestellt werden können.
Zusätzlich zum Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmesser kann eine Roxar SAM Akustische Sandüberwachung installiert werden. Diese nicht invasiven Sandüberwachungen können zur Mengenbestimmung von Sand sowie Verifizierung der Effizienz von Sandfängen und potentieller Rohrleitungserosionen verwendet werden. Die Kombination aus Roxar 2600 MPFM und Roxar SAM Akustischer Sandüberwachung bietet im Wesentlichen ein 4-Phasen-Messsystem (Gas, Öl, Wasser und Sand), in dem die Überwachung anhand der vom Roxar 2600 MPFM übernommenen Geschwindigkeit die produzierte Sandmenge berechnet.
Bei Emerson sind wir stets bemüht, unseren Kunden Gehör zu schenken und ihre Geräteanforderungen zu erfüllen. Wir freuen uns, die neue integrierte Software für das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät, Rapid Adaptive Measurement, vorzustellen. Das Vertrauen in Ihre Daten, so schwierig und unterschiedlich die Durchflussbedingungen auch sein mögen, und die Rationalisierung des Integrations- und Konfigurationsprozesses sind wichtige Anforderungen Ihrer Instrumentierung, um Spitzenleistung sicherzustellen. Neben der Digitalisierung Ihres Betriebs unterstützt diese innovative integrierte Software auch Ihr Ziel, mehr mit verbesserter Qualität und mit weniger Aufwand zu erreichen. Weitere Informationen zu dieser Softwareversion finden Sie im Videobereich dieser Seite.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter has proven to be robust and is performing well with all the various assisted recovery methods. With naturally flowing wells with erratic behaviors due to continuous changes in water, oil and gas, the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter can adapt to the different flow regimes using advanced sensor capabilities to determine not only the rapid changes of the total flow but also address complex combinations of phase distribution.
Fallstudie
Emerson nutzt seine Kompetenzen und Technologien zur Unterstützung von Unternehmen bei der Steigerung ihres Ertrags um bis zu 10 Prozent