Yarway-P-C250-C260-C500-C546-Thermodynamic-Steam-Traps

Yarway C250, C260, C500 & C546 Thermodynamische Kondensatableiter

Produktbeschreibung

Yarway wurde für die Kondensatableitung in Hochdruck-Industrie-, Energie- und Schiffssystemen entwickelt und liefert eine Reihe von kompakten und einfach zu wartenden thermodynamischen Abscheidern. Die Yarway-Siphons sind deutlich kleiner als vergleichbare mechanische Siphons für Hochdruckanwendungen und belegen nur einen minimalen Platz in den Rohrleitungen. Schwere strukturelle Unterstützung ist nicht erforderlich. Die Bedienung umfasst nur ein einziges bewegliches Teil.

Merkmale

  • Reparaturfähig
  • Einfach zu prüfender Zyklusbetrieb
  • Bauweise mit Sicherheitsrückstellung in die AUF-Stellung
  • Selbstentleerend (vertikale Montage)
  • Energieeffiziente unterkühlte Entladung
  • Armaturengehäuse und -sitz aus gehärtetem Edelstahl
  • Einzelnes bewegliches Teil
  • Frostsicher
  • Geeignet für Verwendung an Überhitzern
  • Unbeeinflusst von Wasserschlägen
Technologie
Thermodynamik (Kolben)
Größe

C250: NPS 1, 1 1/2/ DN 25, 40
C260: NPS 1, 1 1/2, 2/DN 25, 40, 50
C500: NPS 1/2, 3/4, 1/DN 15, 20, 25
C546: NPS 1/DN 25
Max. Temperatur
1000F
Maximaldruck

C250: 600 psi/41 bar
C260: 1 500 psi/103 bar
C500: 2 500 psi/172 bar
C546: 4 500 psi/310 bar Kapazität: Bis zu 13 000 lb/h
Anschlüsse
Einsteckschweißende
Werkstoffe
Kohlenstoffarmes Chrom-Molybdän

Dokumentation und Zeichnungen