Ganz neue Schulungsmöglichkeiten für Bediener im Feld

DeltaV Mimic Field 3D verwendet entweder die bestehenden industriellen 3D-CAD-Modelle Ihrer Einrichtung oder generiert neue mithilfe einer umfangreichen Bibliothek von Industriekomponenten und stellt so eine genaue und realistische Visualisierung sicher. Mimic Field 3D basiert auf virtueller Realität und erstellt Simulationsszenarien mit fortschrittlichen Logik- und Modellierungstools, die auf jedem beliebigen Gerät eingesetzt werden können, um Ihren Mitarbeitern vor Ort ein umfassendes Schulungserlebnis zu bieten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ganz neue Schulungsmöglichkeiten für Bediener im Feld
Ganz neue Schulungsmöglichkeiten für Bediener im Feld
Immersive Training Experience with Mimic Field 3D

Immersive Training Experience with Mimic Field 3D

Immersive Training Experience with Mimic Field 3D
Mimic Field 3D provides a realistic & immersive way to develop operations skills without the need for actual unit operation exposure or even before the plant is built.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      DELTAV BETRIEBSMANAGEMENTSOFTWARE

      Sind Sie auf der Suche nach einem einzigartigen Schulungserlebnis?

      DeltaV Mimic Field 3D bietet einen vollständigen digitalen Zwilling mit einer immersiven Vor-Ort-Umgebung

      Mimic Field 3D ermöglicht die Entwicklung von Einsatzfähigkeiten ohne tatsächlichen Kontakt mit dem Betrieb vor Ort und sogar noch vor dem Anlagenbau. Mimic verwendet das erste Prinzip der Leistungsmodellierung, um eine äußerst realistische Betriebsumgebung zu gewährleisten. Unter Nutzung vorhandener industrieller 3D-CAD-Modelle Ihrer Anlage und Ausrüstung, entwickelt Mimic auf effiziente Weise eine immersive und interaktive Anlageninfrastruktur. Zur Entwicklung einer Anwendung können außerdem Laserscans oder Fotoaufnahmen Ihre Anlage als Eingänge verwendet werden. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft durch realistische Schulungsszenarien, um das Wissen über Betriebs- und Wartungsaktivitäten zu vertiefen.
       

      Schützen Sie Unternehmenswerte und qualifizieren Sie Ihr Personal
      Schützen Sie Anlagen und qualifizieren Sie Ihr Personal

      Schützen Sie Ihr Personal und Ihre Ausrüstung, indem Sie Mimic Field 3D von Emerson einsetzen. Schulen Sie so Ihr Vorortpersonal, ohne es kostenintensiv an gefährliche und schwer zugängliche Orte delegieren zu müssen. Führen Sie Wartungs- und Einarbeitungsprozesse in gesicherter Umgebung durch.

      Schulen Sie Ihr im Feld und in der Leitwarte tätiges Personal gemeinsam
      Schulen Sie Ihr im Feld und in der Leitwarte tätiges Personal gemeinsam

      Nutzen Sie den digitalen Zwilling, um Bediener im Feld und in der Messwarte in den gleichen Szenarien und Verfahren zu schulen, wodurch die Zusammenarbeit des Teams vor und während dem Bau der Anlage verbessert wird. Teams können auch in einer bestehenden Einrichtung zu bestimmten Prozessen geschult werden.

      Produktion früher beginnen
      Produktion früher beginnen

      Mit geschultem Personal können Sie Ihre Produktion früher beginnen. Vor oder während des Anlagenbaus ermöglicht Mimic Field 3D den Bedienern in der Feldumgebung, sich mit den Betriebs- und Wartungsaktivitäten vertraut zu machen und sich damit auf die erforderliche Zeit für die Schulung vor Ort vorzubereiten.

      Planen Sie Aktivitäten für Migrationen und Turnarounds
      Planen Sie Aktivitäten für Migrationen und Turnarounds

      Nutzen Sie Mimic Field 3D zur Planung von Migrations- und Turnaround-Aktivitäten bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos, Validierung von Wartungsverfahren und Minimierung von Anlagenstillstandszeiten. 
       

      Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.