Vollautomatische Maschine zum Befüllen und Versiegeln zur Produktion von Medizin in Ampullen

Ausrüstungsmanagement

Sorgen Sie dafür, dass Bediener und Techniker ein umfassendes Verständnis des Status aller Ausrüstungen Ihrer Anlage erzielen.

Überwachung und Management von Anlagen und Ausrüstung

Die Statusüberwachung der Ausrüstung während und zwischen Fertigungsläufen ist eine große Herausforderung. Um die Produktqualität zu gewährleisten, müssen Sie dafür sorgen, dass die Ausrüstung ordnungsgemäß gereinigt wird, einsatzbereit ist und zeitgerecht kalibriert wird.

Mithilfe von Syncade Equipment Management können Sie darauf vertrauen, dass Bediener ein umfassendes Verständnis des Status aller Ausrüstungen Ihrer Anlage erlangen können. Konfigurierbare Arbeitsabläufe bieten reproduzierbare, dokumentierte Schritte zur Erfüllung dieser Anforderungen. Alle Informationen werden elektronisch gespeichert und stehen zur Referenz oder für Audits zur Verfügung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Überwachung und Management von Anlagen und Ausrüstung
C011Image_Equip_Magmnt_data_image

Funktionsweise

Optimieren Sie die Gerätenutzung

Reduzieren Sie Ausfallzeiten durch Planung und Koordination von Arbeitsabläufen in Prozessen wie Reinigung und Kalibrierung. Der Status aller Geräte ist schnell in der intuitiven Webanwendung sichtbar.

Ersetzen Sie Geräteprotokolle auf Papier

Zeichnen Sie alle mit jedem Teil der Ausrüstung verbundenen Ereignisse elektronisch auf, wenn gewünscht auch mit Unterschriftenzwang. Einfache Suche nach Ereignissen und Aktivitäten in der Vergangenheit. Equipment Management ist die allumfassende Lösung für die Verwaltung der Aufzeichnungen über Einsatz, Status, Wartung und Kalibrierung von Ausrüstung.

Reduzieren Sie Gerätestatusfehler

Überprüfen Sie den Gerätestatus in Echtzeit, um sicherzustellen, dass Geräte oder Räume nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Behalten Sie stets den Überblick über verfügbare Geräte und verhindern Sie durch die Verwendung falscher Geräte verursachte Abweichungen.

Produkte







Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.