Funktionsweise

Cloud-basiert
SaaS
Einfach und flexibel
Benutzerautorisierung

DeltaV Workflow Management bietet mehrere Optionen für die Rezept- oder Workflow-Ausführung

Cloud-basiert

Erfordert keine signifikanten Investitionen in Hardware

Cloud-basiert
SaaS

Kann ohne große IT-Abteilung übernommen werden

SaaS
Einfach und flexibel

Rezepte können von Wissenschaftlern verfasst und schnell geändert werden 

Einfach und flexibel
Benutzerautorisierung

Benutzerkonfiguration und Rollenzuweisung Unterschriftarten anwenden und durchführen.

Benutzerautorisierung
Keine Code-Erstellung
Einfache Assoziation
Drag & Drop
Unterschriften anwenden und durchführen
Rezept und Workflow-Erstellung

Vereinfachte Rezepterstellung

Keine Code-Erstellung

Anwenderfreundlichkeit ist integriert.

Keine Code-Erstellung
Einfache Assoziation

Ordnen Sie Parameter, Materialien und Ausrüstung Produkten zu.

Einfache Assoziation
Drag & Drop

Einfaches Hinzufügen und Entfernen von Schritten, Parametern und Referenzen.

Drag & Drop
Unterschriften anwenden und durchführen

Einfaches Hinzufügen von Anweisungen, die eine Unterschrift durchführen oder verifizieren müssen.

Unterschriften anwenden und durchführen
Papier-Rezepte
Papier-auf Glas-Rezepte
Rezept und Workflow-Ausführung

Mehrere Optionen für Rezept- oder Workflow-Ausführung

Papier-Rezepte

Einfaches Herunterladen und Drucken einer nicht abgeschlossenen Master-Chargenaufzeichnung auf Papier.

Papier-Rezepte
Digitalisieren der Ausführung von Rezepten und Workflows

Mit DeltaV Workflow Execution können Sie Rezepte elektronisch ausführen, um Ihre Prozesse zu optimieren und ihre digitalen Reise noch heute zu beginnen.

Papier-auf Glas-Rezepte

Vorteile der DeltaV Workflow Management-Lösungen

Nutzen Sie die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung der Cloud, um lebensverändernde Zell- und Gentherapien herzustellen.

Mühelose Erarbeitung digitaler Prozesse ohne Codierung

Optimierte Anwendererfahrung ohne Code bedeutet, dass Rezeptautoren und Wissenschaftler Aktualisierungen vornehmen können, ohne langwierige benutzerspezifische Codierung oder Verwaltung von Papierrezepten vornehmen zu müssen. Einfache Definition von Workflows durch Erstellung von Drag-and-Drop-Schritten.

Mühelose Erarbeitung digitaler Prozesse ohne Codierung

Beschleunigt die Entwicklung durch einfache digitale Rezeptbearbeitung

Massgeschneidert für schnelle Erstellung und Iteration: perfekt geeignet zum Experimentieren und zur frühzeitigen Prozessentwicklung. Müheloses Bearbeiten, Kopieren und Einfügen von Workflows und Rezepten für verbesserte Reproduzierbarkeit und Durchführung von Experimenten.

Beschleunigt die Entwicklung durch einfache digitale Rezeptbearbeitung

Codefreie digitale Prozesse erstellen

Vereinfachen Sie Aktualisierungen mit einer intuitiven Schnittstelle: Ermöglichen Sie Autoren, Systeme unabhängig zu ändern, wodurch Papierabhängigkeit und Verzögerungen bei benutzerdefiniertem Code eliminiert werden. Erhöhen Sie die Flexibilität bei der Ausführung mit einfach zu ändernden Prozeduren und komplexen Workflows durch einen visuellen Drag-and-Drop-Builder.

Codefreie digitale Prozesse erstellen

Erstellen Sie digitale Prozesse ohne Code

Mit der benutzerfreundlichen Schnittstelle können Autoren das System selbst aktualisieren, ohne sich auf Papier zu verlassen oder auf umständlichen benutzerdefiniertes Code warten zu müssen. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und komplexen Verfahrensabläufen mit einem visuellen Drag-and-Drop-Builder erhalten Sie einen größeren Spielraum bei der Ausführung, während Sie immer noch Anpassungen am Produktionsprozess vornehmen.

Erstellen Sie digitale Prozesse ohne Code

Nahtloser Zugriff auf Ihre Workflows und Rezepte an jedem Ort

DeltaV Workflow Management ist Browser-basiert, Geräte-agnostisch und bietet die Flexibilität, Aufgaben jederzeit und überall zu erstellen und auszuführen.

Greifen Sie einfach von jedem Browser aus auf Ihre Workflows und Rezepte zu
Einfache Assoziation
Einfache Assoziation

Empfohlene Technologien

DeltaV Workflow Studio

Drag & Drop-Prozessschritte Nicht durchgeführter Chargenbericht des Konstrukts.

Einfache Assoziation
DeltaV Workflow-Ausführung

Ausführung der Fertigungsschritte. Erstellung des ausgeführten Batchberichts.

Einfache Assoziation

Dokumente

Das Neueste

Emersons zukunftssichere Technologien optimieren die Lithium-Wertschöpfungskette

Skalierbare DeltaV-Technologien und ein ganzheitlicher Ansatz bei der Projektabwicklung sorgen für schnellere Markteinführung und reduzieren...

Infrastrukturlösung optimiert Virtualisierung für kleine Leitsysteme

DeltaV Virtual Studio von Emerson hilft Unternehmen durch kostengünstigere und einfache Einrichtung bei kleinen Systemen die Vorteile der...

Verbesserte Edge-Software hilft beim Schutz von Daten und sorgt für kontinuierliche...

Die DeltaV™ Edge-Umgebung von Emerson wurde mit einer neuen Funktion zum Speichern und Weiterleiten aktualisiert, die Risiken minimiert und...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.