Funktionsweise

Vermeiden Sie Hardware für FAT

CHARM Smart Logic Solver (CSLS) und andere Hardwarekomponenten von DeltaV SIS mit Electronic Marshalling können virtualisiert werden, um das Konfigurieren und Testen des gesamten DeltaV-SIS-Systems in einer wirklichkeitsgetreuen Umgebung zu ermöglichen.

Simulierte SLS lassen sich einfach auf ProfessionalPLUS und Application Stations konfigurieren und unterstützen sowohl Simplex- als auch redundante Konfigurationen. Simulate für SIS unterstützt auch die lokale und globale Peer-to-Peer Kommunikation sicherer Parameterverweise.

Liefern Sie Hardware früher

Da für Konfigurationsentwicklung oder Software FAT keine Hardware mehr erforderlich ist, kann sämtliche Hardware direkt an den Standort geliefert werden. Das reduziert nicht nur die Kosten, sondern umgeht somit auch Abhängigkeiten vom Projektplan.

Keine Änderungen für den Transfer erforderlich

Zur Übertragung auf physikalische Komponenten sind keine Modifizierungen an der Konfiguration erforderlich.

Der virtuelle CSLS verwendet genau den gleichen Code wie der physikalische CSLS, und die Konfiguration muss zur Übertragung auf ein physikalisches System nicht modifiziert werden.

Die Übertragung von SLS-Konfigurationen zwischen Online- und Simulationsumgebungen lässt sich problemlos mit den Export- und Importfunktionen durchführen. 

Anwender können durch die Überprüfung der Modul-CRC sicherstellen, dass die Übertragung auf ein physikalisches System keine Auswirkungen auf die Sicherheitslogik hat.

Das Neueste

Emersons zukunftssichere Technologien optimieren die Lithium-Wertschöpfungskette

Skalierbare DeltaV-Technologien und ein ganzheitlicher Ansatz bei der Projektabwicklung sorgen für schnellere Markteinführung und reduzieren...

Infrastrukturlösung optimiert Virtualisierung für kleine Leitsysteme

DeltaV Virtual Studio von Emerson hilft Unternehmen durch kostengünstigere und einfache Einrichtung bei kleinen Systemen die Vorteile der...

Verbesserte Edge-Software hilft beim Schutz von Daten und sorgt für kontinuierliche...

Die DeltaV™ Edge-Umgebung von Emerson wurde mit einer neuen Funktion zum Speichern und Weiterleiten aktualisiert, die Risiken minimiert und...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.