Sensoren zur Maschinenzustandsüberwachung
Qualitativ hochwertige Sensoren von Ihrem Technologieanbieter bedeuten, dass die Verantwortung für die gesamte Messkette in einer Hand liegt.
Die Erhöhung der Zuverlässigkeit Ihrer mechanischen Assets erfordert Technologie zur Analyse von Daten jeglicher Art. Am Ende ist eine Analyse jedoch nur so gut wie die Daten, auf denen sie basiert. Welche Messung auch immer benötigt wird – ob Beschleunigungs-, Geschwindigkeits-, Verlagerungs-, Drehzahl- oder Druckmessung – sie muss in Bezug auf Qualität und Genauigkeit zuverlässig sein. Somit kann das kleinste technologische Tool für die Optimierung der Verfügbarkeit und die Reduzierung von Stillstandszeiten das wichtigste sein.
Ein solches Beispiel ist der Emerson AMS EZ 1000 Wirbelstromsensor und -konverter. Die Lagerhaltung der verschiedenen Elemente einer Wirbelstrommesskette zur Ersatzteil- oder Ausfallplanung war in der Vergangenheit eine kostspielige Angelegenheit, jedoch notwendig, um längere Stillstandzeiten bis zur Ankunft der Teile zu vermeiden. Jedoch bedeutet die Vor-Ort-Kalibrierung des AMS EZ 1000 weniger Inventar und die sofortige Verfügbarkeit von Teilen. Einfache Drucktastenkalibrierung in Kombination mit einer USB-Schnittstelle zur Machine Studio Software von Emerson reduziert die Konfiguration auf ein einfaches Verfahren mit drei Schritten.