Komprimierung
Gewährleisten Sie mithilfe von automatisierten Drucksensoren und Überdruckventilen einen sicheren und effizienten Betrieb mit komprimiertem Erdgas.
Erdgaskompressoren müssen in der Lage sein, die erwarteten Mengen sicher zu handhaben, ohne andere Aktivitäten zu stören. Unerwartete Schwankungen können jedoch zu Unregelmäßigkeiten, zum Ausbleiben oder - in schwerwiegenden Fällen - zu einer Umkehr des Gasflusses führen, was Maschinenschäden verursachen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Mit den automatisierten Steuerungssystemen und Instrumenten von Emerson zum Komprimieren von Erdgas kann Ihr Betrieb gefährliche Situationen sicher vermeiden, indem Sie überschüssiges Gas unter Hochdruckbedingungen effektiv recyceln oder umleiten.