Rosemount-928 Wireless Gas Monitor

Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitor

Produktbeschreibung

Der Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor erfasst Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlenmonoxid (CO) und Sauerstoffabbau (O2) in Fernanwendungen, deren Überwachung früher zu schwierig und kostenintensiv war. Dieses kabellose Überwachungssystem für toxische Gase erhöht durch frühe Gasleckerfassung die Arbeitssicherheit, kann einfach in WirelessHART® Technologie integriert werden und eliminiert den Bedarf an teurer Verkabelung. Der Rosemount 928 Wireless-Gasmonitor kann einfach mit dem Rosemount 628 universellen elektrochemischen Gassensor, der aus einem werkzeuglosen, Hot-Swap-fähigen Smart-Sensormodul besteht, verbunden werden.

Betriebstemperatur
H2S: -40 °C bis +50 °C (-40 °F bis +122 °F)
O2-Abbau: -30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
CO: -30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F)
Aktualisierungsrate
1 Sekunde bis 60 Minuten, vom Benutzer wählbar
Zeitkonstante/Ansprechverhalten
H2S:
  • T20 < 8 Sekunden
  • T50 < 10 Sekunden
  • T90 < 45 Sekunden
O2:
  • T90 < 15 Sekunden
Erkennungsbereich
H2S: Gaskonzentration im Bereich von 0 bis 100 ppm
O2-Abbau: Gaskonzentration nach Volumen von 0–25 %
CO: Gaskonzentration im Bereich von 0 bis 1 000 ppm
Spannungsversorgung
Austauschbares, eigensicheres Spannungsversorgungsmodul aus Lithium-Thionylchlorid mit PBT-Polymer-Gehäuse.
Antennentyp
Integrierte PBT/PC-Rundstrahlantenne
Luftfeuchtigkeitsbereich
H2: 10 bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
O2: 10 bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
CO: 5 bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Gehäuseschutzart
Schutzart IP66 (Staubdicht und Schutz gegen starkes Strahlwasser)
Gehäusewerkstoff
Aluminium mit niedrigem Kupferanteil (A360) oder Edelstahl
Zertifizierungen/Zulassungen
Eigensicher, CSA Division 1 und ATEX/IECEx-Zone 0
Ausgänge
IEC 62591 WirelessHART 2,4 GHz DSSS. Optionaler diskreter Ausgang zur Unterstützung lokaler Alarme
Genauigkeit
H2S: ±3 ppm oder 10 % vom angezeigten Messwert (je nachdem, was größer ist)
O2-Abbau: Innerhalb von ±0,5 % des Sauerstoffgehalts der Gasversorgung
CO: ±6 ppm bzw. 10 % der Messung (je nachdem, was größer ist)

Merkmale

  • Elektrochemisches, Hot-Swap-fähiges Sensormodul mit Diagnosefunktionalitäten zur Erkennung des Endes der Lebensdauer kann ohne Werkzeug im Gelände aufgebaut werden.
  • Das austauschbare, eigensichere Spannungsversorgungsmodul enthält Lithium-Thionyl-Chlorid und hat eine Betriebsdauer von über zwei Jahren. Es kann auch in gefährlichen Umgebungen einfach vor Ort ausgewechselt werden.
  • Die WirelessHART Technologie ist sicher, kostengünstig und liefert eine Datenzuverlässigkeit von >99 %.
  • Die einfache, intuitive Installation ermöglicht das Hinzufügen sicherheitstechnischer Überwachungssysteme für Gaslecks ohne Verkabelungskosten.
  • Hochleistungsüberwachung auf Gaslecks vergleichbar mit konventionellen kabelgebundenen Gasmonitoren mit einer Genauigkeit von ±3 ppm bzw. 10 % der Messung (je nachdem, was größer ist).

Dokumentation und Zeichnungen