Wärmekontaktnieten

Wärmekontaktnieten

Lösungen zum Schweißen von komplexen und fragilen Bauteilen

Technologie für Spezialanwendungen

Die Wärmekontaktniet-Technologie von Branson ermöglicht die Verbindung von Komponenten mit Kunststoffgussteilen. Dabei werden die Werkstoffe vibrationsfrei verbunden. Folglich entsteht kein Schaden an Oberflächen der Klasse A. Wärmekontaktnieten von Branson sind eine ideale Lösung für Branchen, in denen empfindliche Kunststoffteile verbunden werden müssen, z. B. im Automobilbau, in der Elektronik und im Medizinbereich.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Technologie für Spezialanwendungen

Funktionsweise

Wärmekontaktnieten

Wärmekontaktnieten, auch bekannt als Thermoplast-Heißverstemmen, bezeichnet ein Verfahren, bei dem zwei ungleiche Werkstoffe miteinander verbunden werden. Dabei wird der Werkstoff lokale erhitzt bzw. gekühlt. Die Temperatur der Kunststoffkomponenten wird zuerst erhöht und eine Neuformung des Kunststoffs ermöglicht. Diese Neuformung lässt sich für eine große Bandbreite an Anwendungen nutzen. 

Beispiele reichen vom Kontaktnieten von Kunststoffknäufen für die Montage von Türverkleidungen für Autos bis zur Verbindung von Leiterplatten mit Kunststoffgehäusen. Vorteile dieser Technik sind unter anderem: keine Schäden durch Vibration, kein Feinstaub, Kontaktnieten bei beschichteten Teilen aus Metall und Kontaktnietmöglichkeit auch in eingeschränkten oder schwer zugänglichen Bereichen.

Verfahren

Wenn elektrischer Strom durch die Heizspitze fließt, erzeugt der elektrische Widerstand einen Wärmeeffekt. Der Wärmekontaktnietstempel wird an das thermoplastische Kunststoffteil gesetzt, das neu geformt werden soll. Dann wird er durch direkte elektrische Aufheizung innerhalb der Spitze für eine kurze Zeit erwärmt. Durch die Erwärmung weicht der Kunststoff auf und erhält dann die Form der Spitze. 

Anschließend werden die Spitze und der verformte Kunststoff mit Druckluft gekühlt. Mehrere Punkte einschließlich mehrerer Polymere lassen sich gleichzeitig durch Kontaktnieten verbinden. Die Umlaufzeit wird durch das Volumen des neu zu formenden Polymers beeinflusst. Wärmekontaktnieten kann als Technologie in unterschiedlichen Feinheitsgraden, je nach Anforderungen des Kunden, umgesetzt werden. Es gibt einfache, zeitgesteuerte Systeme in offener Schleife bis hin zu komplexen Systemen in geschlossener Schleife mit Temperaturrückmeldung.

Anwendungen

Anwendungsmöglichkeiten für das Wärmekontaktnieten:

  • Polymer auf Polymer auf sonstige Werkstoffe
  • Flachkopf-Schweißspitze
  • Abdichtung von Löchern
  • Einarbeiten von Teilen
  • Polymer auf Gitter
  • Atmungsaktive Membran° 
  • Rahmen-Gesenkschmieden
  • Verklebung° 
  • Polymer auf Polymer schweißen
  • Polymer auf Polymer
Pulse Staker

Pulse Staker

Pulse Staker
Pulse Staker Overview
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Industrieanwendungen

      Lösungen für die Elektronikindustrie

      Elektronik

      Erstellen Sie durchgängige, praktisch unsichtbare Schweißnähte für Kunststoffteile mit beliebiger Form ohne Verwendung von Lösungsmitteln oder Klebstoffen.

      Komplexe Textil-Herausforderungen

      Textilien

      Flexible Lösungen zur Herstellung langlebiger Verbindungen, ohne dass Klebstoff, Clips oder Garn in den Produktausführungen erforderlich sind.

      Kleine Haushaltsgeräte

      Haushaltsgeräte

      Schweißen von Komponenten für große und kleine Haushaltsgeräte von Waschmaschinen bis zu Küchengeräten sowie Hygieneartikeln.

      Maßgeschneiderte Werkzeuge von Branson

      Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

      Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

      Kontakt
      Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.