Kugelsegmentventile
Kugelsegmentventile von Fisher bieten präzise Regelung bei hohen Volumen in einem breiten Anwendungsfeld.
Ein Kugelsegmentventil ähnelt herkömmlichen Kugelventilen, doch befindet sich in der Kugel ein konturiertes Segment mit Spitzkerbe. Dieses Stellventil verfügt über ein gutes Stellverhältnis sowie gute Regel- und Absperrfunktionen. Die Kugel mit Spitzkerbe ermöglicht positive Scherung und sorgt für einen inhärent gleichprozentigen Durchfluss. Das Ventil bietet Durchflussregelung bei hohem Volumen, ohne zu verstopfen. Die Kugel mit Spitzkerbe ist für maximale Volumen und erweiterte Dichtungslebensdauer sowie Absperrstabilität konturiert.