Sind Ihre kritischen Anlagenkomponenten und Produktionsziele gefährdet?

Sorgenfrei mit der hochmodernen, bewährten API 670-Technologie.

Obwohl es kaum zu glauben ist, verfügen viele der weltweit führenden Hersteller noch immer über 30 Jahre alte Schutzsysteme für kritische Produktionsanlagen wie Verdichter, Turbinen und Generatoren. Darüber hinaus haben etablierte Anbieter vielen langjährigen Kunden und Endnutzern Belastungen auferlegt, die mit langen Vorlaufzeiten, nicht verfügbaren Ersatzteilen, Problemen in der Lieferkette oder mangelhaftem Support einhergehen.

Betriebe, die moderne Schutztechnologien implementieren wollen, greifen auf das AMS 6500 ATG System zurück – ein felderprobtes Schutzsystem mit eingebauten Vorhersagetools. Jetzt können Bediener sich entwicklende Fehler identifizieren und Bedingungen in Übergangsphasen wie dem An- und Abschalten von Turbomaschinen, in denen Geräteausfälle am wahrscheinlichsten sind, analysieren. 
 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sind Ihre kritischen Anlagenkomponenten und Produktionsziele gefährdet?
AMS 6500 Schutzsystem
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Mehr als 35 Jahre Erfahrung

      Mehr als 40 Jahre Erfahrung

      In den letzten fünfzig Jahren hat Emerson Schutz- und Vorhersagetechnologien für weltweit führende Fertigungskunden entwickelt und geliefert.

      Über 100 Systeme ersetzt

      Über 1.000 Systeme ersetzt

      Emerson hat weltweit mehr als 1.000 überholte oder veraltete Schutzsysteme modernisiert.

      3.000 geschützte Maschinen

      Über 5.000 geschützte Maschinen

      Über 5.000 wichtige Turbomaschinen – und jede Woche werden es mehr – werden in zahlreichen Branchen durch ein AMS-System geschützt.

      Formular

      Kontaktieren Sie einen Experten für Maschinenschutzsysteme

      Sie haben jetzt eine bewährte, leicht verfügbare und langfristig unterstützte Alternative zu Ihrem bisherigen Online-Schutzsystemanbieter.

      Erste Schritte

      Bitte nutzen Sie das beigefügte Formular, um ein kostenloses Angebot für den Austausch Ihres bestehenden Schutzsystems anzufordern. Ein Experte von Emerson wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.


      Modernisierung von Schutzsystemen mit AMS 6500 ATG

      Eine bewährte und zuverlässige Lösung für Ihr veraltetes älteres Schutzsystem

      Modernisierung von Schutzsystemen mit AMS 6500 ATG

      Sicher und konform

      Das AMS 6500 ATG ist API 670-konform und entspricht verschiedenen Sicherheitszulassungen, die für die Verwendung in Ex-Bereichen erforderlich sind: CSA Class1 Div2, IECex Zone 2, ATEX und DNV GL-Zulassungen.

      Vorhersagefunktionen

      Ermitteln Sie den Zustand Ihrer Anlage mithilfe von Emersons Lösungen zur Schwingungsanalyse, ausgestattet mit leistungsstarken Vorhersagefunktionen, einschließlich der PeakVue-Technologie zur Früherkennung von Lagerschäden.

      Uneingeschränkter Zugriff

      Einfache Verbindung mit bereits vorhandenen DCS/PLC-, Historian- und MHI-Systemen über OPC UA sowie Modbus TCP und RTU. Auf die Informationen kann über die Machine Studio Software oder die AMS ATG View-App für Mobilgeräte zugegriffen werden (beide Anwendungen sind Teil des Systems).

      Einfach zu bedienendes Machine Studio

      Machine Studio spart Zeit durch eine einfache und flexible Konfiguration über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche und speicherbare Vorlagen. Berichterstattungsfunktionen wie Systemkonfiguration und Änderungsmanagement ermöglichen zusätzliche Einsparungen, indem sie den Dokumentationsprozess automatisieren. 

      Flexibel und kostenbewusst

      Verwenden Sie universelle Monitor- und Prozesskarten mit benutzerkonfigurierbaren Eingängen, um flexibel zu bleiben und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Adaptierbare Karten ermöglichen E/A-Änderungen vor Ort, weniger Ersatzkarten für eine Vielzahl von Messarten und Karten, die für den Einsatz mit vorhandenen Sensoren ausgelegt sind. 

      Verwendung mit AMS Machine Works

      Die Verwendung des AMS 6500 ATG erfordert keine zusätzliche Software. Jedoch können Anwender über die einfache Fehlererkennung hinausgehen und zusätzliche Analysen durchführen, indem sie das System mit der ergänzenden AMS Maschine Works Lösung verbinden.

      Bewährte Einsatzgebiete




      Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.