Ein strategischer Partner für die H2-Wertschöpfungskette
Erzielen Sie einen Wettbewerbsvorteil, indem Sie mit einem Lieferanten mit umfassender Expertise in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zusammenarbeiten.
Das Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff mit Hilfe von Wasser und Strom wird Elektrolyse genannt. Elektrizität spaltet Wasser in einem Elektrolyseur in seine Grundelemente Wasserstoff und Sauerstoff auf. Die Größe eines Elektrolyseurs kann von kleinen Geräten bis hin zu großen, zentralen Produktionsanlagen reichen. Da die Komponenten von Elektrolyseuren zuverlässig und für gefährliche Umgebungen ausgelegt sein müssen, um die Sicherheit von Menschen und Gütern zu gewährleisten, ist es von großer Bedeutung, mit einem fachkundigen Lieferanten zusammenzuarbeiten, der über eine breite Palette von Mess-, Steuer- und Elektrogeräten verfügt.
Die Wasserstoffelektrolyse erfordert skalierbare Designs und Kapazitäten, um auf die Marktnachfrage reagieren zu können. Erzeuger müssen Projekte fristgerecht, budgetkonform und mit geringer Komplexität ausführen. Dennoch müssen Sie sicher, zuverlässig und rentabel und mit den fortschrittlichsten Technologien arbeiten.
ASCO 290 Schrägsitz-Kolbenventil
Die ASCO Baureihe 290, auch bekannt als 8290, beinhaltet ein druckbetätigtes, direkt wirkendes Schrägsitz-Kolbenmagnetventil für anspruchsvolle Anwendungen.
Pro.Energy Softwaretechnologie für Energieeffizienz
Pro.Energy ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Energieverbrauchs und unterstützt Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele im gesamten Betrieb.
TESCOM Gegendruck-Regler
Hochgenaue Niederdruck-Gegendruck-Regler mit hohem Durchfluss zur Druckregelung von Elektrolysezellen und zur Regelung des Pumpenauslassdrucks.
Rosemount Vortex-Durchflussmessgeräte der Serie 8800
Erfahren Sie mehr über das Funktionsprinzip der Vortex-Durchflussmessgeräte und deren bedeutende Vorteile für die Durchflussmessung und andere typische Anwendungen.
Fisher Stellventile
Stellventile von Fisher regeln den Durchfluss von Prozessmedien wie Gas, Dampf, Wasser oder chemischen Verbindungen, um Störgrößen zu kompensieren und die geregelte Prozessvariable so nahe wie möglich am gewünschten Sollwert zu halten.
Druckmessumformer der Rosemount Serie 3051
Produkte für die Druckmessung bieten das größte Angebot für praktisch alle Anwendungsanforderungen.
Rosemount™ X-well™-Technologie mit Rosemount 3144P Temperaturmessumformer
Die Rosemount X-well-Technologie liefert präzise Messungen der internen Prozesstemperatur ohne Schutzrohr oder Prozessanschlüsse.
Edge Controls RX3i
Skalierbare, offene und interoperable deterministische Regler mit hoher Geschwindigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen.
Aventics Ventilinsel
Die AVENTICS Serie bildet eine zuverlässige Basis für kompakte Handling-Systeme und komplexe Automatisierungslösungen.
Die Wasserstoffproduktion erfordert skalierbare Designs und Kapazitäten, um auf die Marktnachfrage reagieren zu können. Die Implementierung der richtigen Automatisierungstechnologien in einer großen Elektrolyseanlage kann dazu beitragen, ein effizientes Architekturdesign, ein geringeres Sicherheitsrisiko, reduzierte Kosten und eine optimierte Implementierung zu gewährleisten, um optimale Gesamtbetriebskosten bereitzustellen.
Ventil für flüchtige Emissionen
Die Ventile in Ihrer Anlage sind wahrscheinlich die hauptsächliche Quelle für flüchtige Emissionen. Mit jeder Aufrüstung der Ventile kommen Sie der Einhaltung aktueller und zukünftiger Vorschriften für flüchtige Emissionen näher.
Rosemount Incus Ultraschall-Gasleckdetektor
Spürt Gaslecks mit Hilfe der Ultraschall-Lecksuchtechnik sofort auf und löst ein Frühwarnsystem aus.
PACSystems
Erzielen Sie intelligentere Geschäftsergebnisse mit moderner Automatisierung und Steuerung.
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD kontinuierlicher Gasanalysator
Der X-STREAM Enhanced flammensichere Analysator bietet eine leistungsstarke Analyse-Technologie in einem NEMA 4X/IP66 Aluminiumguss-Gehäuse für die Wandmontage.
Auf-/Zu-Absperrventile
Emerson hat ein umfangreiches Portfolio an Absperrventilen, um Sie bei der sicheren und wirksamen Steuerung vieler verschiedener Prozessarten zu unterstützen.
Fisher GX-, easy-e- und Hochdruck-Stellventile
Mit der Prozessvielseitigkeit von Fisher Durchgangsventilen lassen sich eine Reihe von Anwendungen bewerkstelligen: von groß bis klein, heiß bis kalt, allgemein bis anspruchsvoll.
Häufig gestellte Fragen zu erneuerbarem Wasserstoff
Wasserstoff wird bei der Herstellung von zwei wichtigen chemischen Verbindungen verwendet: Ammoniak und Methanol. Daher gilt Wasserstoff als Baustein für Düngemittel aus Ammoniak und Polymere aus Methanol.
Millionen Tonnen Wasserstoff werden in der Industrie genutzt. Aber nicht jeder heute produzierte Wasserstoff kann als kohlenstoffneutral betrachtet werden. Blauer und grüner Wasserstoff sind die beiden wichtigsten CO2-armen Alternativen und könnten den kohlenstoffintensiven grauen Wasserstoff ersetzen, der heute 95 % der Wasserstoffproduktion ausmacht.
Automatisierungstechnologien erhöhen die Kapazität, Zuverlässigkeit und Effizienz von Elektrolyseuren – und damit das Potenzial einer grünen Wasserstoffwirtschaft – auf verschiedene Weise: von der Handhabung schwankender Leistungslasten über die präzise Messung und Regelung des Wasserflusses bis hin zur Verwendung digitaler Analysen für Energiemanagementanwendungen. Außerdem kann Automatisierung die Sicherheit, die Lebensdauer der Ausrüstung und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften verbessern und gleichzeitig die Material- und Personalkosten senken.
Wasserstoff ist nicht nur eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Industrie ihre Emissionen auf Null reduzieren kann, sondern auch eine bedeutende Möglichkeit für Chemieunternehmen, neue nachhaltige Einnahmequellen zu erschließen. Chemieunternehmen können ihre starken globalen Vermögenswerte, ihre vernetzten Lieferketten, ihren bestehenden Vertrieb und ihr praktisches technisches Wissen nutzen, um auf ein nachhaltigeres Portfolio mit saubereren und nachhaltigeren Ressourcen umzustellen.