Fisher-P-WhisperFlo

Fisher™ WhisperFlo™ Innengarnitur mit aerodynamischer Geräuschminderung

Produktbeschreibung

Die Fisher WhisperFlo Innengarnitur bietet modernste Technik für Applikationen, die eine Geräuschminderung erfordern. Regelventile mit WhisperFlo Innengarnitur bieten zusätzliche Minderung von aerodynamischen Geräuschen in anspruchsvollen Dampf- oder Gasanwendungen mit hohem Druckabfall. Ein WhisperFlo Käfig mit sachgerecht dimensioniertem Ventilgehäuse kann den Geräuschpegel um bis zu 40 dB senken. Bei speziellen Anwendungen kann eine Abschwächung um 50 dB erzielt werden

Kritischer Betrieb
Lärmbekämpfung
Durchfluss-Charakteristika
Linear
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Die WhisperFlo Innengarnitur bietet ausgezeichnete Geräuschminderung in äußerst anspruchsvollen Anwendungen. Der Einsatz dieser Innengarnitur sollte für Applikationen in Erwägung gezogen werden, in denen herkömmliche Lösungen nicht ausreichen.
  • Die Schnellwechsel-Innengarnitur ermöglicht die schnelle und einfache Überprüfung des Käfigs, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss. Die WhisperFlo-Innengarnitur ist mit standardmäßigen Innengarnituren von Stellventilen austauschbar.
  • Gehärtete Werkstoffe bzw. eine einzigartige Ausführung der Verschleißflächen sind Standard und sorgen für hervorragende Verschleißfestigkeit. Der dreidimensionale Durchflussweg, ein stufenweiser Druckabbau sowie die spezielle Formgebung der Durchflusswege bieten eine einzigartige Kombination für gleichmäßigen Energieabbau.
  • Die WhisperFlo-Innengarnitur verfügt bei herkömmlichen Ventilstellwegen und -sitzweiten über eine höhere Durchflussleistung als Ausführungen mit gewundenen Durchflusswegen.
  • Standardisierte Sitzweiten bieten die Möglichkeit zur Nachrüstung der Innengarnitur an vorhandenen Ventilen.

Dokumentation und Zeichnungen