Emerson-P-AgileOps Database

DeltaV™ AgileOps Database

Produktbeschreibung

AgileOps bietet ein zentrales Aufbewahrungssystem zur Ansicht, Konfiguration und Verwaltung aller Alarm- und Ereignisdaten. Die mit ISA 18.2 und IEC 62682 kompatible Online-Datenbank verbessert Ihre Fähigkeit, Alarme zu überprüfen und zu rationalisieren, indem sie eine einheitliche Ansicht aller Leitsystemeinstellungen bietet.

Merkmale

  • AgileOps Database ist eine Online-Lösung, die das Leitsystem auf Änderungen überwacht, neue und gelöschte Alarme erkennt und den Arbeitsprozess zur Rationalisierung von Alarmen steuert. Mit AgileOps können Benutzer Alarmeigenschaften durchsetzen, genehmigte Werte und vorgeschlagene Änderungen angeben und Ursachen, Konsequenzen und Maßnahmen sowie andere Alarmdaten erfassen. Mit AgileOps Database können Anwender die Konfiguration auf einer Punktbasis anzeigen.
  • AgileOps ist mit den Standards API RP1167, IEC 62682 und ISA 18.2 konform und unterstützt Sie in Verbindung mit den Alarmrationalisierungsservices von Emerson bei der Einhaltung dieser Standards.
  • Zusätzlich zu DeltaV™ ist AgileOps mit zahlreichen weiteren Steuerungssystemen kompatibel, darunter Ovation™, Honeywell Experion® und TDC®, Siemens PCS7® und APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 von DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA und Yokogawa Centum VP. AgileOps bietet somit eine Komplettlösung für den gesamten Standort, auch wenn dort Steuerungssysteme verschiedener Hersteller verwendet werden, z. B. auch über eine generische Schnittstelle bei Systemen, die hier nicht aufgeführt sind.

Dokumentation und Zeichnungen