Rosemount-P-Tank Gauging Temperature Free Water Level Sensors

Rosemount™ Temperatur- und Wassertrennschichtsensoren für Messungen in Tanks

Produktbeschreibung

Die Rosemount Temperatur- und Wassertrennschichtlösung für Tankmessanwendungen besteht aus kalibrierten Drei- und Vier-Leiter-Temperatursensoren und einer freien Wasserstandsmessung mit bis zu 16 Pt-100-Messelementen pro Sensor/Messumformer. Zur Bestimmung der Produkttemperatur werden nur vollständig eingetauchte Elemente verwendet, und jeder Sensor ist an einen Rosemount 2240S Temperaturmessumformer mit mehreren Eingängen angeschlossen.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
Genauigkeit
Temperatursensoren:
1/6 DIN Class B (Standard
1/10 DIN Class B (Option).

Kalibrieroption:
Individuell kalibrierte Messelemente in 4-Leiter-Ausführung ermöglichen eine Gesamtgenauigkeit des Sensors von ±0,025 °C (±0,045 °F).

Wassertrennschichtsensor:
±2 mm (0,08 in.) mit 500 mm aktiver Länge
±4 mm (0,16 in.) mit 1 000 mm aktiver Länge.
Elementtyp(en)
Pt-100-Messelemente gemäß EN 60751.
Anzahl der Messelemente
Bis zu 16 Widerstandsthermometer-Messelemente:
3-Leiter-Verkabelung mit gemeinsamer Rückleitung oder Einzelverkabelung.
4-Leiter, Einzelverkabelung.
Messbereich
Temperatursensor: –50 °C bis +250 °C (–58 °F bis +482 °F).
Aktiver Messbereich des Wassertrennschichtsensors: 500 mm (20 in.) oder 1 000 mm (40 in.).
Gesamtlänge
Standard ist 5–70 m (16,4–230 ft). Andere Längen auf Anfrage.
Schutzhülse
Edelstahl, AISI 316. Wandstärke 0,3 mm (0,012 in.). = 1 in.
Ausführungen des Wassertrennschichtsensors
Offenes Modell: Empfohlen für Rohöl und andere schwere Produkte.
Geschlossenes Modell: Empfohlen für leichtere Kraftstoffe, wie z. B. Dieselöl.

Merkmale

  • Nettovolumengenauigkeit für eichamtlichen Verkehr mit 3- oder 4-Leiter-Temperaturmessketten für Lagertanks für flüssige Massengüter.
  • Verbesserung der Genauigkeit durch einzigartige Sensorkalibrierung.
  • Messung der Flüssigkeitstemperatur mit bis zu 16 Messelementen.
  • Messung des freien Wasserfüllstands.
  • Breite Palette an Zubehörteilen wie Ankergewichten und Dampfkappen.

Dokumentation und Zeichnungen