Softing
Silver-Mitglied der DeltaV™️ Alliance
Softing liefert OPC / OPC UA Konnektivitätslösungen in 9 verschiedenen Formfaktoren, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Softing bietet Konnektivitätslösungen für Modbus, FF, HART, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP und IIoT-Lösungen für SQL, MQTT, REST, Azure und AWS. Softing arbeitet mit Größen der Prozessautomatisierung, wie Emerson, zusammen, um die Konnektivitätslösungen für den AMS Device Manager auf HART, FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS Feldgeräte auszuweiten, die nicht an DeltaV und Ovation angeschlossen sind.
Beim Auspacken intelligenter Feldgeräte für die erste Inbetriebnahmekonfiguration oder sogar für die Störungsanalyse und -beseitigung auf der Werkbank stellt mobiLink Power die FOUNDATION Fieldbus- oder HART Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Feldgerät bereit, kann das Feldgerät mit Spannung versorgen und verbindet den AMS Device Configurator zur Einrichtung, zur Konfiguration und für die Störungsanalyse und -beseitigung mit dem Gerät.
HINWEIS: Der AMS Device Configurator unterstützt nicht das Emerson USB Fieldbus-Modem, AW7060HSEFFUSB. Bitte das Softing mobiLink Power-Modem verwenden, das auf der Softing-Website verfügbar ist.
Verwenden Sie FG-200 in Ihren AMS Device Manager-Projekten für H1 FF-Diagnose und Gerätemanagement, auch wenn Prozessleitsysteme von Drittanbietern installiert sind. Verbinden Sie den AMS Device Manager über HSE mit Softings FG-200 und dann mit FOUNDATION Fieldbus H1-Feldgeräten. Integrieren Sie bis zu vier FOUNDATION Fieldbus Links.
FG-200 ist für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet und kann in redundanten Konfigurationen verwendet werden.
SmartLink HW-DP wird feldseitig mit Ihrem PROFIBUS DP-Netzwerk und anlagenseitig mit Ihrem HART IP-aktivierten AMS Device Manager verbunden. Jetzt können Sie PROFIBUS DP-Feldgeräte auch dann verwalten, wenn sie an Fremdsteuerungssysteme angeschlossen sind.
SmartLink HW-DP unterstützt auch das „HART über PROFIBUS“-Profil, so dass Sie über ein PROFIBUS Netzwerk auf HART Feldgeräte zugreifen können.
SmartLink SW-HT ist ein HART Multiplexer, der ohne zusätzliche Hardware einfachen und schnellen Zugriff auf HART Feldgeräte ermöglicht. Es handelt sich um eine Software-Schnittstellenlösung für HART Geräte, die an verschiedene HART E/A-Module angeschlossen sind. Der integrierte HART-IP-Server ermöglicht einen transparenten Zugriff auf die HART Geräte.