Lösung für die Füllstandsmessung in Reaktoren und Mischbehältern

Präzise und zuverlässige Füllstandsmessung unter schwierigen Bedingungen
Mischer, Auflöser

Optimierte Füllstandskontrolle und Qualitätssicherung

Ein Reaktor oder Mischtank ist oft das Herzstück eines Prozesses, in dem Chemikalien hergestellt werden. Um eine hohe Qualität, Kontrolle und Konsistenz des Produkts zu gewährleisten, erfordert es eine zuverlässige und genaue Füllstandsmessung. In Reaktorbehältern herrschen oft raue Bedingungen mit schnell wechselnden Füllständen, Turbulenzen, wechselnden Temperaturen und zähflüssigen oder korrosiven Medien. Da der Reaktor häufig mit Rührwerken ausgestattet ist, ist das berührungslose Radar in Kombination mit einer Technologie zur der Grenzsstanderfassung ideal, um möglichst wenig in den Behälter einzudringen und Verstopfungen zu vermeiden.

Um verschiedene Prozessprobleme in Reaktoren und Mischtanks zu lösen, werden Radar-Füllstandsmessumformer mit unterschiedlichen Frequenzen benötigt. Höherfrequente Füllstandmessumformer wie der Rosemount 3408 mit 80 GHz eignen sich für kleine Prozessarmaturen und kurze Messbereiche, während der Rosemount 5408 mit seiner mittleren Frequenz von 26 GHz besser für anspruchsvollere Prozessbedingungen geeignet ist, wie z. B. die Existenz von Dämpfen und Schaum.

Hier erfahren Sie mehr
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimierte Füllstandskontrolle und Qualitätssicherung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.